Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2293682 - UM 45-D25SUB/B/ZFKDS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2293682
MANUID
Product number of the Manufacturer
2293682
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connettore femmina D-SUB 1x 25-poli, collegamento 2: Connessione a molla 26-poli, numero di canali: 16
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 45-D25SUB/B/ZFKDS
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918120580
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
larghezza
90 mm
BAA020
altezza
45 mm
AAF040
Mass
0.1128 kg
BAB577
profondità
50.0 mm
AAT080
Pole number
25
BAA295
grado di sporcizia
2
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918120580
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione a molla e connettore femmina D-Sub, per montaggio su NS 35/7,5, n. poli 25
AAO057
Product type
UM 45-D25SUB/B/ZFKDS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD