Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2294322 - FLKMS-D25 SUB/S (1-25)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2294322
MANUID
Product number of the Manufacturer
2294322
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Connecteur mâle D-SUB 1x 25-pôles, raccordement 2: Raccordement vissé 27-pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKMS-D25 SUB/S (1-25)
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
INTNO
GTIN-Code
4017918132705
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
Norme d'application
EN IEC 60664-1
BAF016
Largeur
67.5 mm
BAA020
hauteur
77 mm
BAB577
profondeur
70.97 mm
AAF040
poids net
0.1678 kg
AAT080
Pole number
25
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918132705
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur mâle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, 25 pôles
AAO057
Product type
FLKMS-D25 SUB/S (1-25)
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2294322
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE