Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2294351 - FLKMS-D25 SUB/B (1-25)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2294351
MANUID
Product number of the Manufacturer
2294351
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Connecteur femelle D-SUB 1x 25-pôles, raccordement 2: Raccordement vissé 27-pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKMS-D25 SUB/B (1-25)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918132750
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Largeur
67.5 mm
BAA020
hauteur
77 mm
AAF040
poids net
0.161 kg
BAB577
profondeur
71.00 mm
AAT080
Pole number
25
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918132750
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur femelle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, 25 pôles
AAO057
Product type
FLKMS-D25 SUB/B (1-25)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE