Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2294351 - FLKMS-D25 SUB/B (1-25)
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2294351
MANUID
Product number of the Manufacturer
2294351
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connettore femmina D-SUB 1x 25-poli, collegamento 2: Connessione a vite 27-poli
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKMS-D25 SUB/B (1-25)
PREVIEW
La figura illustra la versione FLKMS-D37 SUB/S (1-37)
INTNO
GTIN-Code
4017918132750
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
larghezza
67.5 mm
BAA020
altezza
77 mm
AAF040
Mass
0.161 kg
BAB577
profondità
71.00 mm
AAT080
Pole number
25
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918132750
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore femmina D-Sub, per montaggio su NS 35/7,5, o NS 32, n. poli 25
AAO057
Product type
FLKMS-D25 SUB/B (1-25)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE