Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2294487 - FLKM 14/8M/SI/PLC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2294487
MANUID
Product number of the Manufacturer
2294487
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: IDC/FLK connecteur mâle 1x 14-pôles, nombre de canaux: 8, logique de commande: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM 14/8M/SI/PLC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918148966
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
60 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178, IEC 60664
BAB392
certificats et homologations
UKCA
BAF016
Largeur
55.8 mm
BAA020
hauteur
89.6 mm
AAF040
poids net
0.104 kg
BAB577
profondeur
66 mm
AAT080
Pole number
14
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918148966
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, pour 8 voies avec chacune un bloc de jonction supplémentaire et un fusible par signal (potentiel négatif commun)
AAO057
Product type
FLKM 14/8M/SI/PLC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE