Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2294490 - FLKM 50/32M/SI/PLC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2294490
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2294490
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 50-polig, Anzahl der Kanäle: 32, Ansteuerlogik: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM 50/32M/SI/PLC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918148973
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178, IEC 60664
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UKCA
BAF016
Breite
190.8 mm
BAA020
Höhe
89.6 mm
AAF040
Nettogewicht
0.339 kg
BAB577
Tiefe
66 mm
AAT080
Polzahl
50
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918148973
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, für 32 Kanäle mit je einer zusätzlichen Klemme und Sicherung pro Signal, (gemeinsames Minuspotenzial)
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM 50/32M/SI/PLC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen