PHOENIX CONTACT 2294490
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Interface module
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/52/2294490.prj},{NB=2294490},{MANUID=2294490},{BAH005=60},{AAF726=1},{BAF016=190.8},{BAA020=89.6},{AAF040=0.339},{BAB577=66},{AAT080=50},{AAO663=4017918148973},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85369010},{AAO676=2294490},{DESCSHORT=Passive module},{DESCLONG=Interface module, connection 1: Screw connection, connection 2: IDC/FLK pin strip 1x 50-position, number of channels: 32, control logic: plusschaltend},{MANUTYPEDESC=FLKM 50/32M/SI/PLC},{PREVIEW=../../../_pool_/2c/8c/117101_1000_int_04.png},{INTNO=4017918148973},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=37},{AAP798=DIN EN 50178, IEC 60664},{BAB392=UKCA},{AAB418=Screw connection}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2294490 - FLKM 50/32M/SI/PLC
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2294490
MANUID
Product number of the Manufacturer
2294490
DESCSHORT
Short Description
Passive module
DESCLONG
Long Description
Interface module, connection 1: Screw connection, connection 2: IDC/FLK pin strip 1x 50-position, number of channels: 32, control logic: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM 50/32M/SI/PLC
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4017918148973
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
37
BAH005
rated voltage
60
V
AAF726
rated current
1
A
AAP798
Application standards
DIN EN 50178, IEC 60664
BAB392
certificate/approval
UKCA
BAF016
width
190.8
mm
BAA020
height
89.6
mm
AAF040
net weight
0.339
kg
BAB577
depth
66
mm
AAT080
Pole number
50
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918148973
AAW338
Manufacturer product designation
Passive module
AAU734
Manufacturer product description
VARIOFACE module, for 32 channels, each with an additional terminal block and fuse per signal, (common minus potential)
AAO057
Product type
FLKM 50/32M/SI/PLC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1274660000 - SDIS SL 0.6X3.5X100
Weidmüller
22.01.2024
AMF 6800 - Vertical acting toggle clamp with open clamping arm and horizont...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
14.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청