Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2295936 - FLKMS-D25 SUB/B/ZFK3DS/PE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2295936
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2295936
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Zugfederanschluss, Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste 25-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKMS-D25 SUB/B/ZFK3DS/PE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918448004
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
67 mm
BAA020
Höhe
90 mm
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
Nettogewicht
0.110 kg
BAB577
Tiefe
73 mm
AAT080
Polzahl
25
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918448004
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Zugfederklemmenanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, Polzahl 25
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKMS-D25 SUB/B/ZFK3DS/PE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft