Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2295949 - FLKMS-D 9 SUB/B/ZFKKDS/PE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2295949
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2295949
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Zugfederanschluss 10-polig, Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste 9-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKMS-D 9 SUB/B/ZFKKDS/PE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918448028
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAF016
Breite
41 mm
BAA020
Höhe
90 mm
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
Nettogewicht
0.062 kg
BAB577
Tiefe
62 mm
AAT080
Polzahl
9
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918448028
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Zugfederklemmenanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, Polzahl 9
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKMS-D 9 SUB/B/ZFKKDS/PE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part