Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2295952 - FLKMS-D37 SUB/B/ZFK3DS/PE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2295952
MANUID
Product number of the Manufacturer
2295952
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement à ressort 39-pôles, raccordement 2: Connecteur femelle D-SUB 37-pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKMS-D37 SUB/B/ZFK3DS/PE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918448035
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAF016
Largeur
75 mm
BAA020
hauteur
90 mm
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
poids net
0.137 kg
BAB577
profondeur
70 mm
AAT080
Pole number
37
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918448035
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, raccordement à ressort et connecteur femelle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, 37 pôles
AAO057
Product type
FLKMS-D37 SUB/B/ZFK3DS/PE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !