Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2295965 - FLKMS-D37 SUB/S/ZFK3DS/PE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2295965
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2295965
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Zugfederanschluss 39-polig, Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste 37-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKMS-D37 SUB/S/ZFK3DS/PE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918464530
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
52
BAF016
Breite
79 mm
BAA020
Höhe
90 mm
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
Nettogewicht
0.132 kg
BAB577
Tiefe
73 mm
AAT080
Polzahl
37
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918464530
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Zugfederklemmenanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, Polzahl 37
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKMS-D37 SUB/S/ZFK3DS/PE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
CAD modeli indir
Bu parçanın oluşturulması ile ilgili bir eylem yok