Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2295965 - FLKMS-D37 SUB/S/ZFK3DS/PE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2295965
MANUID
Product number of the Manufacturer
2295965
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement à ressort 39-pôles, raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB 37-pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKMS-D37 SUB/S/ZFK3DS/PE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918464530
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
BAF016
Largeur
79 mm
BAA020
hauteur
90 mm
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
poids net
0.132 kg
BAB577
profondeur
73 mm
AAT080
Pole number
37
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918464530
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, raccordement à ressort et connecteur mâle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, 37 pôles
AAO057
Product type
FLKMS-D37 SUB/S/ZFK3DS/PE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !