Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2296058 - PLC-V8/D15S/OUT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2296058
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2296058
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Adaptermodul
DESCLONG
Langbeschreibung
V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Ausgangskarten, Anschluss 1: Schraubanschluss 1x, Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste 1x 15-polig, Anschluss 3: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen), Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLC-V8/D15S/OUT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918189105
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Breite
49.92 mm
BAA020
Höhe
41 mm
AAF040
Nettogewicht
0.050 kg
BAB577
Tiefe
50 mm
AAT080
Polzahl
15
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Steckanschluss
AAO663
GTIN
4017918189105
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Adaptermodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Ausgangskarten, Anschluss 1: Schraubanschluss 1x, Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste 1x 15-polig, Anschluss 3: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen), Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: plusschaltend
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLC-V8/D15S/OUT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE