Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2299275 - FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2299275
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2299275
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 10-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 10-polig); Kabellänge: 8 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918886004
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.403 kg
AAT080
Polzahl
10
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
IDC/FLK socket strip
BAI969
Länge
8 m
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
IDC/FLK socket strip
AAP380
Anzahl der Kanäle
0
AAB643
geeignet für Ausgangskarte (SPS)
Ja
AAB639
geeignet für analoges Signal
Ja
AAB651
geeignet für digitales Signal
Ja
AAB654
geeignet für Eingangskarte (SPS)
Ja
BAC426
Funktion
SPS-sonstige Geräte
AAO663
GTIN
4017918886004
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 10-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 10-polig); Kabellänge: 8 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft