Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2299275 - FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2299275
MANUID
Product number of the Manufacturer
2299275
DESCSHORT
Description short
Câble
DESCLONG
Description long
Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); longueur de câble: 8 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918886004
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
42
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.403 kg
AAT080
Pole number
10
AAB418
type de connection côté terrain
IDC/FLK socket strip
BAI969
longueur
8 m
AAB419
type de connection côté boitier
IDC/FLK socket strip
AAP380
number of channels
0
AAB643
convient pour une carte de sortie d'automate
Yes
AAB639
convient pour les signaux analogiques
Yes
AAB651
compatible avec un signal numérique
Yes
AAB654
convient pour une carte d'entrée d'automate
Yes
BAC426
fonction
PLC other devices
AAO663
GTIN
4017918886004
AAW338
Manufacturer product designation
Câble
AAU734
Manufacturer product description
Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 10-pôles); longueur de câble: 8 m
AAO057
Product type
FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !