23-015
IPS
ips
Metric
Accessories
Pivot Joints
Powered by
CAD모델 선택
{weiss/ips/metric/accessories/pivot_joints/23_015_asmtab.prj},{NB=23-015-30-90},{DESCRIPTION=Pivot Joint w/Clamp Handle 30 Series},{SERIES=30},{SWING=90},{SERPN=30},{SCREWS1=24-112-8},{SN1=BHCS M8X12},{TNUTS=20-058},{TN=M8 Standard T-Nut 40/30/1.5},{SCREWS2=24-120-8},{SN2=BHCS M8X20},{MAT=Zinc Die-Cast},{FIN=},{A=28},{B=22.5},{C=7},{D=27},{E=8.3},{F=45},{T=3.500},{D1=17.500},{D2=14.800},{AC1=15.000},{AC2=3.000},{W=24.200},{PPATH=../hinges/parts/pivot_joint_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
23-015 - Pivot Joint
Bill of material
23-015
PN
Part Number
23-015
DESCRIPTION
Description
Pivot Joint w/Clamp Handle 30 Series
Pivot Joint w/Clamp Handle 30 Series
SERIES
Series
30
30
SWING
Range of Swing
°
SCREWS1
Screws - Attachment to T-Slot
24-112-8
SN1
Screw Name - Attachment to T-Slot
BHCS M8X12
TNUTS
T-Nuts - Attachment to T-Slot
20-058
20-058
TN
T-Nut Name - Attachment to T-Slot
M8 Standard T-Nut 40/30/1.5
M8 Standard T-Nut 40/30/1.5
SCREWS2
Screws - Attachment to End of Profile
24-120-8
SN2
Screw Name - Attachment to End of Profile
BHCS M8X20
MAT
Material
Zinc Die-Cast
FIN
Finish
Clear Finish
Black Finish
Clear Finish
Black Finish
A
28
mm
B
22.5
mm
C
7
mm
D
D Dia.
27
mm
E
E Dia.
8.3
mm
F
45
mm
WEIGHT
Weight
0.18
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청