Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
23-160 - Door Latches - Deadbolt
Bill of material
23-160
PN
Part Number
23-160
DESCRIPTION
Description
SERIES
Series
OC
Close/Open
SCREWS
Screws
SN
Screw Name
NUTS
T-Nuts
TN
T-Nut Name
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Clear Finish
L1
Range of Bolt Movement Left
mm
Wert eingeben für L1
Range of Bolt Movement Left
mm
cm
inch
ft
L2
Range of Bolt Movement Right
mm
Wert eingeben für L2
Range of Bolt Movement Right
mm
cm
inch
ft
WEIGHT
Weight
9 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen