Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2300863 - DFLK-D62 SUBH/S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2300863
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2300863
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Durchführungsmodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste 1x 62-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DFLK-D62 SUBH/S
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918903213
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
62
BAF016
Breite
40.400 mm
BAA020
Höhe
180 mm
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.189 kg
AAT080
Polzahl
62
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Wandbefestigung
AAO663
GTIN
4017918903213
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Durchführungsmodul, zur direkten Ankopplung einzelner Signalleitungen bis 2,5 mm², mit D-Subminiatur-Stiftleiste und Schraubanschluss, Polzahl 62
AAO057
Herstellerprodukttyp
DFLK-D62 SUBH/S
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE