Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2300863 - DFLK-D62 SUBH/S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2300863
MANUID
Product number of the Manufacturer
2300863
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module traversant VARIOFACE, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB 1x 62-pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DFLK-D62 SUBH/S
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918903213
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
62
BAF016
Largeur
40.400 mm
BAA020
hauteur
180 mm
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
0.500 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
AAF040
poids net
0.189 kg
AAT080
Pole number
62
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Wall mounting
AAO663
GTIN
4017918903213
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE traversant, pour le raccordement direct de lignes de signal jusqu'à 2,5 mm², avec connecteur mâle D-Subminiature et raccordement vissé, 62 pôles
AAO057
Product type
DFLK-D62 SUBH/S
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE