Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
23010 - Beam coupling with radial clamping hub, aluminium
Bill of material
23010-1025
BEST
Order No.
GR
size
NM
nominal torque
Nm
TM
moment of inertia
10-3 kgm²
TS
Torsion resistance Nm/arcmin
Nm/arcmin
WVA
max. axial shaft alignment ±
mm
WVL
max. lateral shaft alignment
mm
WVAN
max. angular shaft displacement
AFS
axial spring rate
N/mm
LFS
lateral spring rate
N/mm
DZ
revolution per minute max.
U/min
D1VOR
D1 vorgebohrt
mm
D2VOR
D2 vorgebohrt
mm
D1MIN
D1min.
mm
D2MIN
D2 min.
mm
D1MAX
D1 max.
mm
D2MAX
D2 max.
mm
D4
diameter
mm
L
total length
mm
L1
distance
mm
L2
distance
mm
C
(DIN 912-12.9)
AM
tightening torque of screws
Nm
GEW
Approx. weight
0.0000 kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.