Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
23010 - Sprzęgła sprężynowe z promieniową piastą zaciskową, stal nierdzewna
Lista materiałowa
23010-2022
BEST
Nr zamówienia
GR
Rozmiar
NM
Moment znamionowy
Nm
TM
Moment bezwładności
10-3 kgm²
TS
Sztywność skręcania Nm/arcmin
Nm/arcmin
WVA
maks. przesunięcie osiowe wałka ±
mm
WVL
maks. przesunięcie boczne wałka
mm
WVAN
maks. przesunięcie kątowe wałka
AFS
osiowa sztywność sprężyny
N/mm
LFS
boczna sztywność sprężyny
N/mm
AM
Moment dokręcania śrub
Nm
DZ
maks. prędkość obrotowa
U/min
D1VOR
D1 nawiercenie wstępne
mm
D2VOR
D2 nawiercenie wstępne
mm
D1MIN
D1 min.
mm
D2MIN
D2 min.
mm
D1MAX
D1 maks.
mm
D2MAX
D2 maks.
mm
D4
Średnica
mm
C
(DIN 912-12.9)
L
Długość całkowita
mm
L1
Odstęp
mm
L2
Odstęp
mm
GEW
Ciężar ok.
0.0000 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.