Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2302366 - UMK- PVB 2/24/ZFKDS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2302366
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2302366
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potenzialverteiler
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE- Modul, mit zwei Potenzialschienen (P1, P2) zur Potenzialverteilung zur Montage auf NS 32, oder auf NS 35/ 7,5
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UMK- PVB 2/24/ZFKDS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918880514
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
67.35 mm
BAA020
Höhe
77 mm
AAF040
Nettogewicht
0.139 kg
BAB577
Tiefe
51.50 mm
AAT080
Polzahl
2
AAP404
Anzahl der Klemmstellen je Pol
12
AAG363
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
0.200 mm^2
AAG362
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
6 mm^2
AAG174
min. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig mit Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAG173
max. Querschnitt des Leiters (flexibel, feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
AAF852
max. Bemessungsstrom
32 A
AAG360
N-Schiene vorhanden
Nein
AAG361
PE-Schiene vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918880514
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Potenzialverteiler
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE- Modul, mit zwei Potenzialschienen (P1, P2) zur Potenzialverteilung zur Montage auf NS 32, oder auf NS 35/ 7,5
AAO057
Herstellerprodukttyp
UMK- PVB 2/24/ZFKDS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE