Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2302366 - UMK- PVB 2/24/ZFKDS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2302366
MANUID
Product number of the Manufacturer
2302366
DESCSHORT
Description short
Distributeurs de potentiel
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE, avec deux barres (P1, P2) pour la distribution du potentiel, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UMK- PVB 2/24/ZFKDS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918880514
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
67.35 mm
BAA020
hauteur
77 mm
AAF040
poids net
0.139 kg
BAB577
profondeur
51.50 mm
AAT080
Pole number
2
AAP404
Nombre de points de contact par pôle
12
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
0.200 mm^2
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
6 mm^2
AAG174
min. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
0.200 mm^2
AAG173
max. conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
4 mm^2
AAF852
max. rated voltage
32 A
AAG360
N-rail present
No
AAG361
PE-rail present
No
AAO663
GTIN
4017918880514
AAW338
Manufacturer product designation
Distributeurs de potentiel
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, avec deux barres (P1, P2) pour la distribution du potentiel, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5
AAO057
Product type
UMK- PVB 2/24/ZFKDS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE