Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2302890 - FLKM 14/ZFKDS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2302890
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2302890
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig, Anschluss 2: Zugfederanschluss 14-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM 14/ZFKDS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918941413
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Breite
45 mm
BAA020
Höhe
77 mm
AAF040
Nettogewicht
0.00075 kg
BAB577
Tiefe
52.50 mm
AAT080
Polzahl
14
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918941413
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Standard 1:1 FLK Modul, mit Zugfederanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, Polzahl 14
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM 14/ZFKDS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE