Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2302890 - FLKM 14/ZFKDS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2302890
MANUID
Product number of the Manufacturer
2302890
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 14-poli, collegamento 2: Connessione a molla 14-poli
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM 14/ZFKDS
PREVIEW
La figura mostra una versione a 40 poli
INTNO
GTIN-Code
4017918941413
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
larghezza
45 mm
BAA020
altezza
77 mm
AAF040
Mass
0.00075 kg
BAB577
profondità
52.50 mm
AAT080
Pole number
14
BAA295
grado di sporcizia
2
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918941413
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE, con connessione a molla e connettore per cavo piatto, n. poli 14
AAO057
Product type
FLKM 14/ZFKDS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE