Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2302900 - FLKM 16/ZFKDS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2302900
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2302900
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 16-polig, Anschluss 2: Zugfederanschluss 16-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM 16/ZFKDS
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Breite
45 mm
BAA020
Höhe
77 mm
AAF040
Nettogewicht
0.066 kg
BAB577
Tiefe
52.5 mm
AAT080
Polzahl
16
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918941420
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Standard 1:1 FLK Modul, mit Zugfederanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, Polzahl 16
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM 16/ZFKDS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918941420
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE