Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2303006 - FLKM-D25 SUB/S/ZFKDS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2303006
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2303006
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: D-SUB-Stiftleiste 1x 25-polig, Anschluss 2: Zugfederanschluss 26-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM-D25 SUB/S/ZFKDS
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Breite
78.65 mm
BAA020
Höhe
77 mm
AAF040
Nettogewicht
0.142 kg
BAB577
Tiefe
51.5 mm
AAT080
Polzahl
25
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918943974
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Standard 1:1 D-SUB Modul, mit Zugfederanschluss und D-SUB-Stiftleiste, Polzahl 25
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM-D25 SUB/S/ZFKDS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918943974
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE