Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2304018 - FLKM-D37 SUB/S/ZFKDS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2304018
MANUID
Product number of the Manufacturer
2304018
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio D-SUB 1x 37-poli, collegamento 2: Connessione a molla 38-poli
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-D37 SUB/S/ZFKDS
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918943981
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
larghezza
101.15 mm
BAA020
altezza
77 mm
AAF040
Mass
0.00077 kg
BAB577
profondità
51.50 mm
AAT080
Pole number
37
BAA295
grado di sporcizia
2
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918943981
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE, con connessione a molla e connettore maschio D-SUB, n. poli 37
AAO057
Product type
FLKM-D37 SUB/S/ZFKDS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD