Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2304050 - FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2304050
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2304050
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste 1x 25-polig, Anschluss 2: Zugfederanschluss 26-polig, Anzahl der Kanäle: 16
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918944025
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAP798
Anwendungsnorm
EN IEC 60664-1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
Breite
78.75 mm
BAA020
Höhe
77 mm
BAB577
Tiefe
51.27 mm
AAF040
Nettogewicht
0.00077 kg
AAT080
Polzahl
25
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918944025
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Standard 1:1 D-SUB Modul, mit Zugfederanschluss und D-SUB-Buchsenleiste, Polzahl 25
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM-D25 SUB/B/ZFKDS
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2304050
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE