Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2304076 - FLKM-D50 SUB/B/ZFKDS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2304076
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2304076
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste 1x 50-polig, Anschluss 2: Zugfederanschluss 52-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM-D50 SUB/B/ZFKDS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918944049
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
12
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
Breite
146.25 mm
BAA020
Höhe
77 mm
AAF040
Nettogewicht
0.2443 kg
BAB577
Tiefe
51.50 mm
AAT080
Polzahl
50
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918944049
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Standard 1:1 D-SUB Modul, mit Zugfederanschluss und D-SUB-Buchsenleiste, Polzahl 50
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM-D50 SUB/B/ZFKDS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE