Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2304102 - PLC-V8/FLK14/OUT/M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2304102
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2304102
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Systemanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Ausgangskarten, Anschluss 1: Schraubanschluss 1x, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig, Anschluss 3: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen), Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: minusschaltend
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLC-V8/FLK14/OUT/M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918924430
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
Breite
49.93 mm
BAA020
Höhe
41 mm
AAF040
Nettogewicht
0.100 kg
BAB577
Tiefe
56 mm
AAT080
Polzahl
14
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Steckanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
AAO663
GTIN
4017918924430
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Systemanschluss
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Ausgangskarten, Anschluss 1: Schraubanschluss 1x, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig, Anschluss 3: Steckanschluss (Aufrastbar auf 8x PLC-INTERFACE-Klemmen), Anzahl der Kanäle: 8, Ansteuerlogik: minusschaltend
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLC-V8/FLK14/OUT/M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen