Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2304429 - FLKM 16/AI/DV
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2304429
MANUID
Product number of the Manufacturer
2304429
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module porte-fusibles, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: IDC/FLK connecteur mâle 1x 16-pôles, nombre de canaux: 8
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM 16/AI/DV
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918981990
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178, IEC 60664
BAB392
certificats et homologations
UKCA
BAF016
Largeur
55.8 mm
BAA020
hauteur
89.6 mm
AAF040
poids net
0.123 kg
BAB577
profondeur
79 mm
AAT080
Pole number
16
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918981990
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module d'interface avec liaison 1:1 et blocs de jonction de distribution du potentiel séparés (convient aux cartes analogiques de sortie de la commande Delta V)
AAO057
Product type
FLKM 16/AI/DV
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE