Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2304445 - FLKM 16/AO/SI/DV
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2304445
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2304445
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungsmodul (für analoge output Karten der Delta V Steuerung)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM 16/AO/SI/DV
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918981983
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.050 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178, IEC 60664
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UKCA
BAF016
Breite
89.5 mm
BAA020
Höhe
89.6 mm
AAF040
Nettogewicht
0.169 kg
BAB577
Tiefe
71 mm
AAT080
Polzahl
16
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918981983
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungsmodul (für analoge output Karten der Delta V Steuerung)
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM 16/AO/SI/DV
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen