Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2304513 - FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2304513
MANUID
Product number of the Manufacturer
2304513
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Connexion vissée, avec couteau de sectionnement, raccordement 2: Connecteur femelle D-SUB 1x 25-pôles, nombre de canaux: 2, logique de commande: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918949006
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178, IEC 60664
BAF016
Largeur
126 mm
BAA020
hauteur
89.6 mm
AAF040
poids net
0.329 kg
BAB577
profondeur
60 mm
AAT080
Pole number
25
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918949006
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, pour E/S ABB S800, avec blocs de jonction à couteau de sectionnement et repérage spécifique (A1, B1, C1, A2, B2, C2, ... A8, B8, C8)
AAO057
Product type
FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE