Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2304526 - FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2304526
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2304526
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste 1x 25-polig, Anschluss 2: Schraubanschluss mit Trennmesser 56-polig, Anschluss 3: Prüfbuchse 48-polig, Anzahl der Kanäle: 2, Ansteuerlogik: plusschaltend
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178, IEC 60664
BAF016
Breite
247 mm
BAA020
Höhe
89.6 mm
AAF040
Nettogewicht
0.493 kg
BAB577
Tiefe
60 mm
AAT080
Polzahl
25
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918948993
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul für ABB S800 I/O, mit Messertrennklemmen und spezifischer Beschriftung (A1, B1, C1, A2, B2, C2, ... A16, B16, C16)
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918948993
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE