Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2304843 - FLKM 50/32M/OUT/LA/DV
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2304843
MANUID
Product number of the Manufacturer
2304843
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: IDC/FLK connecteur mâle 1x 50-pôles, nombre de canaux: 32
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM 50/32M/OUT/LA/DV
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918981754
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
47
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAB392
certificats et homologations
UKCA
BAF016
Largeur
168.3 mm
BAA020
hauteur
89.6 mm
AAF040
poids net
0.311 kg
BAB577
profondeur
66 mm
AAT080
Pole number
50
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4017918981754
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Modules à 32 voies et LED et raccordement à 2 fils ; potentiel négatif commun (pour cartes de sortie de la commande Delta V)
AAO057
Product type
FLKM 50/32M/OUT/LA/DV
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE