Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-127 - Module de fiche de contrôle avec languette de contact, Pour série 236, Pas 5 mm / 0.197 in
Nomenclature
231-127
BESTNR
No de produit
231-127
BEZEICHNUNG
Désignation
Module de fiche de contrôle avec languette de contact, 2.5 mm², 0.5 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
12 - 13 mm
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
0 A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
1
HOEHE
Hauteur
14.30 mm
BREITE
Largeur
5.00 mm
TIEFE
Profondeur
36.45 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
1
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
1.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-48
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés