Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2310222 - UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2310222
MANUID
Product number of the Manufacturer
2310222
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module à relais d'entrée à 32 voies (1 contact NO) à raccordement vissé et avec fusible (1 A). Raccordement d'E/S redondant de l'alimentation en tension et du connecteur 50 pôles. Compatible avec les cartes Yokogawa ADV151 et ADV161.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356283724
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.018 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178, DIN EN 50178
BAF016
Largeur
519.4 mm
BAA020
hauteur
127.5 mm
AAF040
poids net
1.951 kg
BAB577
profondeur
60.5 mm
AAT080
Pole number
50
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356283724
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module à relais d'entrée à 32 voies (1 contact NO) à raccordement vissé et avec fusible (1 A). Raccordement d'E/S redondant de l'alimentation en tension et du connecteur 50 pôles. Compatible avec les cartes Yokogawa ADV151 et ADV161.
AAO057
Product type
UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE