Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2310235 - UM-2KS50/32-MR/21/ADV551/SO179
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2310235
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2310235
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
32-kanaliges Output Relaismodul (1 Schließer oder 1 Öffner) mit Schraubanschluss und Sicherung (1 A). Redundant ausgeführt sind Spannungseinspeisung und 50-poliger Systemstecker. Geeignet für die Yokogawa Karte ADV551 und ADV561.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-2KS50/32-MR/21/ADV551/SO179
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356141178
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.018 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAF016
Breite
519.4 mm
BAA020
Höhe
127.5 mm
AAF040
Nettogewicht
1.577 kg
BAB577
Tiefe
60.5 mm
AAT080
Polzahl
3
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356141178
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
32-kanaliges Output Relaismodul (1 Schließer oder 1 Öffner) mit Schraubanschluss und Sicherung (1 A). Redundant ausgeführt sind Spannungseinspeisung und 50-poliger Systemstecker. Geeignet für die Yokogawa Karte ADV551 und ADV561.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-2KS50/32-MR/21/ADV551/SO179
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE