Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2310235 - UM-2KS50/32-MR/21/ADV551/SO179
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2310235
MANUID
Product number of the Manufacturer
2310235
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module à relais de sortie à 32 canaux (1 contact NO et 1 contact NF) à raccordement vissé et avec fusible (1 A). Réalisation redondante de l'alimentation en tension et du connecteur de système à 50 pôles. Adapté pour les cartes Yokogawa ADV551 et ADV561.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-2KS50/32-MR/21/ADV551/SO179
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356141178
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.018 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAF016
Largeur
519.4 mm
BAA020
hauteur
127.5 mm
AAF040
poids net
1.577 kg
BAB577
profondeur
60.5 mm
AAT080
Pole number
3
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356141178
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module à relais de sortie à 32 canaux (1 contact NO et 1 contact NF) à raccordement vissé et avec fusible (1 A). Réalisation redondante de l'alimentation en tension et du connecteur de système à 50 pôles. Adapté pour les cartes Yokogawa ADV551 et ADV561.
AAO057
Product type
UM-2KS50/32-MR/21/ADV551/SO179
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE