Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2310853 - FLKM14/FLK14/ZFKDS/DO8/SO200
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2310853
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2310853
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Zugfederanschluss, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 2x 14-polig, Anzahl der Kanäle: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM14/FLK14/ZFKDS/DO8/SO200
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356128537
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
47
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.200 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
BAF016
Breite
58.92 mm
BAA020
Höhe
89.6 mm
AAF040
Nettogewicht
0.102 kg
BAB577
Tiefe
61 mm
AAT080
Polzahl
14
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356128537
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul zur redundanten Verbindung von 2x8 Ausgangskanälen (SIMATIC® S7 / S5) über 2xFLK14 auf Zugfederklemmen, Signale werden durch Dioden entkoppelt
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM14/FLK14/ZFKDS/DO8/SO200
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE