Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2310853 - FLKM14/FLK14/ZFKDS/DO8/SO200
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2310853
MANUID
Product number of the Manufacturer
2310853
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement à ressort, raccordement 2: IDC/FLK connecteur mâle 2x 14-pôles, nombre de canaux: 8
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM14/FLK14/ZFKDS/DO8/SO200
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356128537
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
47
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.200 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04
BAF016
Largeur
58.92 mm
BAA020
hauteur
89.6 mm
AAF040
poids net
0.102 kg
BAB577
profondeur
61 mm
AAT080
Pole number
14
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356128537
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module de transmission VARIOFACE pour liaison redondante de 2X8 voies de sorties (SIMATIC® S7 / S5) via 2xFLK14 sur blocs de jonction à ressort, les signaux sont découplés par des diodes
AAO057
Product type
FLKM14/FLK14/ZFKDS/DO8/SO200
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE