Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2311111 - UM-KS50/32-MR/21/ADV151/SO207
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2311111
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2311111
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
32-kanaliges Input Relaismodul mit Zugfederanschluss und 50-poliger Systemanschluss. Die Erregerseite ist abgesichert und optional potenzialgebunden. Geeignet für die Yokogawa Karte ADV 151 und ADV 161.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-KS50/32-MR/21/ADV151/SO207
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356145916
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAF016
Breite
231 mm
BAA020
Höhe
128 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.009 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
Nettogewicht
0.760 kg
BAB577
Tiefe
58 mm
AAT080
Polzahl
50
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356145916
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
32-kanaliges Input Relaismodul mit Zugfederanschluss und 50-poliger Systemanschluss. Die Erregerseite ist abgesichert und optional potenzialgebunden. Geeignet für die Yokogawa Karte ADV 151 und ADV 161.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-KS50/32-MR/21/ADV151/SO207
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen