Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2311111 - UM-KS50/32-MR/21/ADV151/SO207
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2311111
MANUID
Product number of the Manufacturer
2311111
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module à relais d'entrée à 32 canaux à raccordement à ressort et connexion système 50 pôles. Le côté excitation est protégé et, en option, non isolé galvaniquement. Adapté pour les cartes Yokogawa ADV 151 et ADV 161.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-KS50/32-MR/21/ADV151/SO207
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356145916
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAF016
Largeur
231 mm
BAA020
hauteur
128 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.009 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
poids net
0.760 kg
BAB577
profondeur
58 mm
AAT080
Pole number
50
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356145916
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module à relais d'entrée à 32 canaux à raccordement à ressort et connexion système 50 pôles. Le côté excitation est protégé et, en option, non isolé galvaniquement. Adapté pour les cartes Yokogawa ADV 151 et ADV 161.
AAO057
Product type
UM-KS50/32-MR/21/ADV151/SO207
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE