Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2311166 - UM-2KS50/4FLK14/YCS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2311166
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2311166
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
32-kanaliges Digital-Eingabe-/Ausgabemodul mit redundanter Spannungseinspeisung.Geeignet für die Yokogawa Karten ADV 151, ADV 161, ADV 551und ADV 561.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-2KS50/4FLK14/YCS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356159739
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
52
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UKCA
BAF016
Breite
76.4 mm
BAA020
Höhe
127.5 mm
AAF040
Nettogewicht
0.232 kg
BAB577
Tiefe
60.5 mm
AAT080
Polzahl
14
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Flachsteckanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356159739
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
32-kanaliges Digital-Eingabe-/Ausgabemodul mit redundanter Spannungseinspeisung.Geeignet für die Yokogawa Karten ADV 151, ADV 161, ADV 551und ADV 561.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-2KS50/4FLK14/YCS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE