Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2311166 - UM-2KS50/4FLK14/YCS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2311166
MANUID
Product number of the Manufacturer
2311166
DESCSHORT
Description short
Module passif
DESCLONG
Description long
Module d'entrées / sorties TOR à 32 canaux, avec alimentation en tension redondante. Adapté pour les cartes Yokogawa ADV 151, ADV 161, ADV 551 et ADV 561.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-2KS50/4FLK14/YCS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356159739
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
BAB392
certificats et homologations
UKCA
BAF016
Largeur
76.4 mm
BAA020
hauteur
127.5 mm
AAF040
poids net
0.232 kg
BAB577
profondeur
60.5 mm
AAT080
Pole number
14
AAB418
type de connection côté terrain
Flat plug-in connector
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356159739
AAW338
Manufacturer product designation
Module passif
AAU734
Manufacturer product description
Module d'entrées / sorties TOR à 32 canaux, avec alimentation en tension redondante. Adapté pour les cartes Yokogawa ADV 151, ADV 161, ADV 551 et ADV 561.
AAO057
Product type
UM-2KS50/4FLK14/YCS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE