Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2311344 - UM-2KS40/AIO16/CS/Z/SO180
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2311344
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2311344
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Eingabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
16-kanaliges Analog-Eingabe-/Ausgabemodul mit Zugfederanschluss. Geeignet für die Yokogawa Karten AAI141, AAI143 und AAI543. Jeder Kanal umschaltbar zwischen Aus- und Eingang. Anschlussmöglichkeit für HART-Multiplexer.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-2KS40/AIO16/CS/Z/SO180
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356317719
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAF016
Breite
108 mm
BAA020
Höhe
126 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.100 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.163 kg
BAB577
Tiefe
65 mm
AAT080
Polzahl
40
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356317719
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Eingabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
16-kanaliges Analog-Eingabe-/Ausgabemodul mit Zugfederanschluss. Geeignet für die Yokogawa Karten AAI141, AAI143 und AAI543. Jeder Kanal umschaltbar zwischen Aus- und Eingang. Anschlussmöglichkeit für HART-Multiplexer.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-2KS40/AIO16/CS/Z/SO180
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft