Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2311373 - UM-2KS50/DO32REL/CS/SO180
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2311373
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2311373
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
32-kanaliges Relaismodul mit Schraubanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa Karten ADV551 und ADV561.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-2KS50/DO32REL/CS/SO180
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356317740
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAF016
Breite
240 mm
BAA020
Höhe
126 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.009 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61010-2-201, EN 61010-2-201
AAF040
Nettogewicht
0.831 kg
BAB577
Tiefe
65 mm
AAT080
Polzahl
32
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356317740
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
32-kanaliges Relaismodul mit Schraubanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa Karten ADV551 und ADV561.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-2KS50/DO32REL/CS/SO180
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE