Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2311373 - UM-2KS50/DO32REL/CS/SO180
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2311373
MANUID
Product number of the Manufacturer
2311373
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module à relais à 32 voies avec raccordement vissé et alimentation en tension redondante. Adapté pour les cartes Yokogawa ADV551 et ADV561.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-2KS50/DO32REL/CS/SO180
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356317740
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAF016
Largeur
240 mm
BAA020
hauteur
126 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.009 A
AAP798
Norme d'application
EN 61010-2-201, EN 61010-2-201
AAF040
poids net
0.831 kg
BAB577
profondeur
65 mm
AAT080
Pole number
32
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356317740
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module à relais à 32 voies avec raccordement vissé et alimentation en tension redondante. Adapté pour les cartes Yokogawa ADV551 et ADV561.
AAO057
Product type
UM-2KS50/DO32REL/CS/SO180
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE