Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2311399 - UM-2KS50/UNI/CS/Z/SO180
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2311399
MANUID
Product number of the Manufacturer
2311399
DESCSHORT
Description short
Module universel
DESCLONG
Description long
Module universel pour carte de couplage à des cartes tout-ou-rien Yokogawa jusqu'à 32 canaux, liaison 1:1 des connecteurs de système Yokogawa raccordement à ressort.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-2KS50/UNI/CS/Z/SO180
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356317764
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAF016
Largeur
140 mm
BAA020
hauteur
126 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.100 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178
AAF040
poids net
0.278 kg
BAB577
profondeur
65 mm
AAT080
Pole number
32
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356317764
AAW338
Manufacturer product designation
Module universel
AAU734
Manufacturer product description
Module universel pour carte de couplage à des cartes tout-ou-rien Yokogawa jusqu'à 32 canaux, liaison 1:1 des connecteurs de système Yokogawa raccordement à ressort.
AAO057
Product type
UM-2KS50/UNI/CS/Z/SO180
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !